Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
meca-sonic/products/32af2f24-f696-47bf-b992-ccc97f5c91c0
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Polcok és tárolóelemek
SWS 32" trolley with 2 doors black
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Sonic Equipment BV
Követés
SWS 32" trolley with 2 doors black
2 doors 1 adjustable shelve Powder coating Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 52KG Static load capacity: 400KG RAL black: 9004
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
47455
Termékcsalád
förvaringssystem
Termékcsoport
SWS
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2015-05-12
Verziószám
1
Magasság (mm)
1025
Szélesség (mm)
830
Mélység (mm)
500
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.sonic-equipment.com/en/product/storage-systems-empty/sws/47455/sws-32inch-trolley-with-2-doors-black
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=L3uxGN7OD1Y
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Acél
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Tajvan
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Polcok és tárolóelemek
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Southwest Solutions Group
Monitor Generic
4.5
(
46
)
Letöltés
Southwest Solutions Group
Nightstand Residential Furniture
4.8
(
14
)
Letöltés
Southwest Solutions Group
Corner Laminate Reception Desk
4.6
(
65
)
Letöltés
Southwest Solutions Group
Dresser Residential Furniture
4.5
(
13
)
Letöltés
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Letöltés
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm
Letöltés