Termékek közzététele
Saniflow 2005 manual steel 220V
Saniflow 2005 manual steel 220V
    Mediclinics

    Saniflow 2005 manual steel 220V

    Part numbers: E05 & E05B Saniflow® push button operated hand dryers with steel cover is the rotating nozzle hand dryer that is most widely used in the world, regardless of the location to be fitted. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1,5 mm. thick steel cover white or black finished is ideal for heavy traffic bathrooms. Thus, these are proven models with a long durability and complete reliability, with anti-vandalism features and designed to be installed in high traffic of people such as airports, large hotels, sport centres, large recreational areas and large official organizations, among others.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE05x_220V
    • TermékcsaládHigh traffic-High durability-Low noise
    • TermékcsoportSaniflow®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)276
    • Mélység (mm)214
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia