Termékek közzététele
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
    Mediclinics

    Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Part numbers: M02AC-UL & M02ACS-UL With important success, SANIFLOW has developed THE FIRST INTELLIGENT HAND DRYER thanks to a new hand drying system called “Logic Dry”, which selects fully automatically for each drying cycle the heating-capacity required for optimal airflow temperature, representing an advance in the design and features of hand dryers for public washrooms. Additionally, they are equipped with new electronic and anti-vandalism protection systems, which make them the most secure dryers of their category. These Serie boast the legendary SANFILOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. Available in AISI 304 stainless steel, 1,5 mm thick, bright or satin finish, it represents a stylish choice.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM02ACx_UL
    • TermékcsaládHigh traffic-High durability-Low noise
    • TermékcsoportMediflow® Intelligent
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)325
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)164
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia