Termékek közzététele
Vertical stainless steel swing grab bar
Mediclinics

Vertical stainless steel swing grab bar

4.6/5 csillag4.6(16 vélemény)
Part numbers: BG0900CS Swing-up grab bar, 3 fixed positions with toilet paper roll holder hook, to install close to the toilet, manufactured by Mediclinics in aisi 304 stainless steel bar Ø 32 mm and 1,5 mm thick. Suitable for bathrooms specific for disabled, elderly people or the handicapped and to achieve barrier-free accessibility in bathrooms and public spaces. Model suitable for public use. Highest durability and rusting resistance thanks to its stainless steel AISI 304 manufacturing. The bending process guarantees the uniformity of the diameter along the bends. It incorporates a hook roller holder and a system to place the bar in 3 different positions. Steel mounting flange, 3 mm thick. Incorporates 6 countersunk screw holes of Ø6, 5 mm for mounting on the wall. Compatible with the installation of the Mediclinics’ grab bars BG0800… and BG0850…). Included screws for brick walls in stainless steel. The strength of the bar support will depend on the type of surface and the supports used. Block rubber at the end, to support the mounting plate. With optional kit to prevent electrical conductivity (KA0060).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBR0900x
  • TermékcsaládGrab Bars
  • TermékcsoportMedinox
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)738
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia