Termékek közzététele
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar
    Mediclinics

    Stainless steel straight grab bar

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)
    Part numbers: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Grab bar manufactured by Mediclinics in stainless steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thickness and with a snap flange cover for hidden mounting. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using AISI 304 stainless steel with a bright and satin finish. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBRyyyyx
    • TermékcsaládGrab Bars
    • TermékcsoportMedinox
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)82
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia