Termékek közzététele
Horizontal baby changing station BabyMedi
Horizontal baby changing station BabyMedi
    Mediclinics

    Horizontal baby changing station BabyMedi

    4.8/5 csillag4.8(22 vélemény)
    Part number: CP0016H Surface-mounted baby changing station made of bacterial-resistant polypropylene. BabyMedi® changing stations offer a very high level of safety and cleanliness being the ideal solution for public spaces such as, shopping centers, airports, public buildings, childcare centres, etc. Models suitable for high traffic facilities with high strength and durability. Their trendy and stylish design, allow these baby changing stations to blend into any space perfectly. Biocote® antimicrobial additive, based on ion silver technology, is embedded into its own surface, promoting an easy cleaning and reducing the growth of odor causing and staining microbes. BabyMedi® baby changing stations are supplied (inside the packing box) with child protection straps made of nylon. A pair of bag hooks (one at the right side and the other one at the left) help to keep personal belongings close and at hand. BabyMedi® units fully comply with the EN 12221-1 and EN 12221-2 standards that require baby changing stations be able to support a 50 Kg static load test during one hour. Moreover, units tested in our own laboratories have withstood loads over 100 kg.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCP0016H
    • TermékcsaládBaby changing stations
    • TermékcsoportBabyMedi®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)860
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)12.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 leírásBaby changing units
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass szám23-21 27 31 11
    • OmniClass névDiaper Changing Tables

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia