Termékek közzététele
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
    Mediclinics

    Liquid soap dispenser - Lever

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    Part numbers: DJP0034, DJP0034B, DJP0034C & DJP0034CS Liquid soap dispenser lever activated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid soaps or hydro-alcoholic gel. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDJP0034x
    • TermékcsaládSoap Dispensers
    • TermékcsoportSoap Dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 leírásHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia