Termékek közzététele
Saniflow 1985 manual cast iron 120V
Mediclinics

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Part number: E85-UL SANIFLOW® MANUAL hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1/4" cast iron cover with porcelain enamel is ideal for Heavy traffic Bathrooms.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE85_UL
  • TermékcsaládHigh traffic-High durability-Low noise
  • TermékcsoportSaniflow®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)255
  • Szélesség (mm)282
  • Mélység (mm)215
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)11.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia