Termékek közzététele
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
    Mediclinics

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Part numbers: E88-UL, E88B-UL, E88C-UL, E88CS-UL & E88O-UL SANIFLOW® PUSH BUTTON operated hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in steel cover white, black, bright, satin or gold finished. Ideal for Heavy traffic Bathrooms.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE88x_UL
    • TermékcsaládHigh traffic-High durability-Low noise
    • TermékcsoportSaniflow®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)248
    • Szélesség (mm)278
    • Mélység (mm)212
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)5.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia