Termékek közzététele
Mediflow intelligent steel 120V
Mediclinics

Mediflow intelligent steel 120V

Part number: M02A-UL With important success, SANIFLOW has developed THE FIRST INTELLIGENT HAND DRYER thanks to a new hand drying system called “Logic Dry”, which selects fully automatically for each drying cycle the heating-capacity required for optimal airflow temperature, representing an advance in the design and features of hand dryers for public washrooms. Additionally, they are equipped with new electronic and anti-vandalism protection systems, which make them the most secure dryers of their category. These Serie boast the legendary SANFILOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. Available in steel white epoxy finished.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM02Ax_UL
  • TermékcsaládHigh traffic-High durability-Low noise
  • TermékcsoportMediflow® Intelligent
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)325
  • Szélesség (mm)275
  • Mélység (mm)164
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)4.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia