Termékek közzététele
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow basic steel 220V

    Part numbers: M03A & M03AB Mediflow® stainless steel hand dryer models are characterised by their power and ruggedness. Automatically operated compact solutions, which thanks to its two product options, are better suited for any type of washroom environment. Mediflow® Basic line are made according to the highest quality and safety standards. It includes a safety thermal limiter, automatic disconnect system, safety screws and special wrench type opener. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and available in white Epoxy finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM03Ax_220V
    • TermékcsaládHigh traffic-High durability-Low noise
    • TermékcsoportMediflow® Basic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)325
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)164
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia