Termékek közzététele
Mediflow basic steel 120V
Mediclinics

Mediflow basic steel 120V

Part number: M03A-UL. The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and it is available in white epoxy finish. It represents a stylish choice.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM03Ax_UL
  • TermékcsaládHigh traffic-High durability-Low noise
  • TermékcsoportMediflow® Basic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)325
  • Szélesség (mm)275
  • Mélység (mm)164
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)4.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia