Termékek közzététele
Junior Plus automatic 220V
Mediclinics

Junior Plus automatic 220V

Part number: M88APLUS Mediclinics Juniorplus sensor operated hand dryers have been designed for those washroom environments that require an excellent value for money. Equipped with a one piece ABS resistant cover it has been designed for medium/small washrooms. Includes an electronic detection system that uses an infrared beam, which is an adjustable mechanism that allows better adaptability to different types of washrooms. These dryers are also characterised for offering an optimum relationship between performance and consumption; incorporating an induction motor that allows free maintenance. They are ideal to be installed in washrooms with an average traffic of people like for example, restaurants, theatres, offices, etc. These dryers also provide maximum safety, with a safety thermal cut off installed in the motor and another one in the dryer’s heating element.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM88APLUS_220V
  • TermékcsaládMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • TermékcsoportJunior Plus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)304
  • Szélesség (mm)253
  • Mélység (mm)152
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia