Termékek közzététele
Open steel bin with plastic swinging ring
Open steel bin with plastic swinging ring
    Mediclinics

    Open steel bin with plastic swinging ring

    Part number: PPA2279 & PPA2279B The Mediclinics’ open bins models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in White epoxy steel. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted. They have an inner swinging plastic ring in black PP for bag holder.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPP2279
    • TermékcsaládWaste Receptacle
    • TermékcsoportWaste Receptacle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)176
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)3.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia