Termékek közzététele
Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser
Mediclinics

Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Part numbers: PR0789 These models are designed and manufactured by Mediclinics in steel 0.8 mm thick and they are available in white epoxy finish. They have been thought to be used in restaurants, offices, hospitals, etc. and provide value added to the design. All of these are capable of holding 3 standard toilet paper rolls or a Ø275mm industrial paper roll. The 3 standard toilet paper rolls option, includes an automatic mechanism, based in a revolvering mechanism, which causes the next roll to drop once the bottom roll has been used. Ø275mm industrial paper roll option has an axis with anti-spin brake by inertia, to ensure a more rational use of the paper. With anti-vandalism features, all of these include a special key for opening the casing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPR0789
  • TermékcsaládPaper Towel Dispensers
  • TermékcsoportRoll Dispenser
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)123
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.75
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia