Termékek közzététele
Built Up Roof Flat Top Vent
Built Up Roof Flat Top Vent

    Built Up Roof Flat Top Vent

    4.1/5 csillag4.1(9 vélemény)


    This vent has internal reinforcements that are so strong a person can stand on top of them.It’s a lower-profile vent that is excellent for HVAC on industrial projects and roofing ventilation needs. Available in TPO Direct Weld™.

    • ONE FULL SQUARE FOOT of air flow.
    • Net free area is 156 Sq In.
    • Flat top BUR has slight pitch for water runoff.
    • Internal reinforcements for great strength (see photo).
    • 26 gauge galvanized metal.
    • HOTWELDED for high heat application.
    • Listed to CSA CAN3-A93.
    • Also available in TPO Direct Weld™.

    061816

    Product Tags:
    Apartment Vent, Bird House, built up roofing vent, BUR, Commercial Vent, Dog House, Dryer Vent, Flat Roof Vent, Hot Weld Vent, Multiple Stack Vent, TPO Vent


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbuilt-up-roof-flat-top-vent
    • TermékcsaládFlat Roofing Products
    • TermékcsoportBuilt Up Roof Vent
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Natural Ventilation
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRoofing drains
    • UNSPSC kód30151605
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada