Termékek közzététele
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSysteme_Rivepro
    • TermékcsaládPVC Eaves
    • TermékcsoportSoffit / Fascia boards
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEC003208
    • ETIM-névEave
    • UNSPSC névRoof fascias
    • UNSPSC kód30151601
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25
    • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 93
    • CSI MasterFormat 2014 névSoffit Panels
    • OmniClass szám23-13 41 11 17
    • OmniClass névRoof Fascias
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika