Termékek közzététele
Fascia - Edge Systems One: One Edge

Fascia - Edge Systems One: One Edge

Edge Systems One offers quick-to-ship convenience and economical pricing to simplify projects and maximize profits. Our One Edge Fascia for single ply roofs protects against high wind events, saving the building from costly damage. The design eliminates the stripping in typical of other products, making One Edge Fascia fast and easy to install.

It has the test-verified securement strength required for Factory Mutual-insured buildings, but is still economically priced to simplify projects and maximize profits.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóese-s
  • TermékcsaládRoof Edgings and Trims
  • TermékcsoportEdge Systems One
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING