Termékek közzététele
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópt-ccc-001
  • TermékcsaládRoof Edgings and Trims
  • TermékcsoportPerma-Tite
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING