Termékek közzététele
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
    Metalco

    AERO RECYCLING LITTER BIN

    "AERO is a recycling bin made of steel with a top cover in aluminum. Its simple and clean line perfectly fits public transport stations and airports. AERO is available with 3 or 4 internal containers or with a hidden compartment for a fire extinguisher. The external graphics can be customized according to the customer needs."
    Specifikáció
    • "AERO A3 L 990 x W 484 x H 800 | 75 Kg AERO A4 L 1170 x W 525 x H 800 | 98 Kg AERO AVF L 1170 x W 525 x H 800 | 95 Kg AERO Q L 600 x W 600 x H 805 | 58 Kg"
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAERO
    • TermékcsaládAERO
    • TermékcsoportAERO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_70
    • Uniclass 2015 leírásRecycling bins
    • OmniClass szám23-27 59 13
    • OmniClass névRecycling Bins