Termékek közzététele
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Archivált

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8/5 csillag4.8(17 vélemény)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Specifikáció
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALFA-BETA-GAMMA
    • TermékcsaládALFA BETA GAMMA
    • TermékcsoportALFA BETA GAMMA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • Uniclass 2015 kódSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 leírásExternal planter systems
    • OmniClass szám23-11 27 13 17
    • OmniClass névPlanters