Termékek közzététele
ASTER PLANTER
Metalco
Archivált

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Specifikáció
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASTER
  • TermékcsaládASTER
  • TermékcsoportASTER
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSs_45_40_28_25
  • Uniclass 2015 leírásExternal planter systems
  • OmniClass szám23-11 27 13 17
  • OmniClass névPlanters