Termékek közzététele
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Archivált

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Specifikáció
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEDGE-DX
  • TermékcsaládEDGE
  • TermékcsoportEDGE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • OmniClass szám23-11 29 13 11
  • OmniClass névExterior Benches