Termékek közzététele
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
    Metalco
    Archivált

    FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN

    Drinking Fountain made from a steel tube, available in either rectangular, circular or elliptical section. The nickel-plated brass tap is a push button type with a spring return that is usually closed. The structure is fixed to the base of the tank, which has an outlet and overfill pipe. On the back of the tank is a place to connect the supply tube. The drain can be removed to clean the tank.
    Specifikáció
    • POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL FIXINGS: BELOW GROUND INSTALLATION
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFUENTE
    • TermékcsaládFUENTE
    • TermékcsoportFUENTE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-27
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • Uniclass 2015 kódSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 leírásExternal furniture systems
    • OmniClass szám23-11 29 27
    • OmniClass névExterior Fountains