Termékek közzététele
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Archivált

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFUENTE-DOG
  • TermékcsaládFUENTE
  • TermékcsoportFUENTE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-27
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSs_40_20_30_28
  • Uniclass 2015 leírásExternal furniture systems
  • OmniClass szám23-11 29 27
  • OmniClass névExterior Fountains