Termékek közzététele
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
    Metalco
    Archivált

    HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION

    HARRIS is the collection of outdoor benches, available in natural wood or WPC, that will add a touch of comfort and design to your project. The collection offers a perfect combination of aesthetics and practicality for every urban design project. Customizable and suitable for a variety of contexts, it represents the ideal choice for creating welcoming and functional public spaces.
    Specifikáció
    • HARRIS ISOLA 1576 L 1576 x W 1521 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA TREE L 1576 x W 1521 x H 420 | 200 Kg HARRIS ISOLA L L 1550 x W 1550 x H 420 | 185 Kg HARRIS ISOLA 2076 L 2076 x W 1950 x H 420 | 376 Kg HARRIS ISOLA WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 210 Kg HARRIS ISOLA TREE WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA L WPC L 1525 x W 1525 x H 420 | 175 Kg HARRIS ISOLA 2050 WPC L 2050 x W 1915 x H 420 | 370 Kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHARRIS
    • TermékcsaládHARRIS
    • TermékcsoportHARRIS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches