Termékek közzététele
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
LIBRE BENCHES COLLECTION
    Metalco
    Archivált

    LIBRE BENCHES COLLECTION

    Collection of benches with or without backrest, equipped with two or three arched cast aluminum supports or vertical tubular steel supports. The seat surface and backrest are made up of a series of steel tubes, welded onto support shoulders connected to each other by a horizontal tubular steel bar.
    Specifikáció
    • Fixing: Ground fixing kit Accessories: Aluminum armrests
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLIBRE
    • TermékcsaládLIBRE
    • TermékcsoportLIBRE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-27
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches