Termékek közzététele
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Archivált

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    Specifikáció
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOONSTONE
    • TermékcsaládMOONSTONE
    • TermékcsoportMOONSTONE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches