Termékek közzététele
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Specifikáció
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2080
  • TermékcsaládRECESSED FITTINGS
  • TermékcsoportMETALMEK INDOOR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)595
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)5.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL