Termékek közzététele
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated metal roof panel. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins
    Specifikáció
    • Insulated metal roofing panel, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR). Both faces are made of galvanized, pre-painted steel sheets or pre-painted aluminum sheet on the external face. Features: -High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. -Optimal thermal and acoustic insulation. It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. -Excellent inner and outer finishing. -Lightweight. -Versatility in finishes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglamet-metecno
    • TermékcsaládRoof Panel
    • TermékcsoportRoof Panel Insulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-09-15
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeMexikó
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • OmniClass szám23-13 39 11 17
    • OmniClass névExterior Composite Roof Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika
    Anguilla
    Argentína
    Antigua és Barbuda
    Bolívia
    Aruba
    Brazília
    Bahama-szigetek
    Chile
    Barbados
    Ecuador
    Belize
    Falkland-szigetek
    Bermuda
    Francia Guyana
    Brit Virgin-szigetek
    Guyana
    Caribbean Netherlands
    Kolumbia
    Costa Rica
    Paraguay
    Curaçao
    Peru
    Dominikai Közösség
    Suriname
    Dominikai Köztársaság
    Uruguay
    Egyesült Államok
    Venezuela