Termékek közzététele
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®

    Insulated Metal Panel Metcoppo®

    Insulated metal roof panel. Roof element for industrial, commercial and residential builgins
    Specifikáció
    • Insulated metal roofing panels, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR). External face in pre-painted galvanized seel sheet or pre-painted aluminum sheet, in the form of a corrugated tile and internal face in pre-painted galvanized steel. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. - Complatible with different finishing systems. - Excellent aesthetic appearance in combination with the environment. The external face is generally requested in terracotta red, due to its similarity to traditional clay tiles.- Lightweight. - Eliminates the maintenance of a traditional tile roof.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetcoppo-metecno
    • TermékcsaládRoof Panel
    • TermékcsoportRoof Panel Insulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-09-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeMexikó
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • OmniClass szám23-13 39 11 17
    • OmniClass névExterior Composite Roof Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika