Termékek közzététele
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®

    Insulated Metal Panel Superwall®

    Insulated metal wall panel. Recommended for facades and interior divisions.
    Specifikáció
    • Metal sandwich panel for facade walls with hidden fixings, made of high-density Polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) injected in a continious line (2.40 pcf). The panel has steel sheet prepainted galvanized or prepainted aluminum on both sides. FEATURES: -High mechanical resistance which allow for self-supporting construction. -Optimal thermal and acoustic insulation. -Allows you to eliminate the instalation of masonry or other finishing details. -Excellent exterior architectural finis. -Lightweight. -Sheet made of 24-gauge prepainted aluminum, specially designed for use in coastal areas where the risk of corrosion is high. It has excellent corrosion resistance.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósuperwall-metecno
    • TermékcsaládWall Panel
    • TermékcsoportWall Panel Insulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-09-15
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeMexikó
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • OmniClass szám23-15 13 19 17
    • OmniClass névComposite Wall Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika
    Anguilla
    Argentína
    Antigua és Barbuda
    Bolívia
    Aruba
    Brazília
    Bahama-szigetek
    Chile
    Barbados
    Ecuador
    Belize
    Falkland-szigetek
    Bermuda
    Francia Guyana
    Brit Virgin-szigetek
    Guyana
    Caribbean Netherlands
    Kolumbia
    Costa Rica
    Paraguay
    Curaçao
    Peru
    Dominikai Közösség
    Suriname
    Dominikai Köztársaság
    Uruguay
    Egyesült Államok
    Venezuela