Termékek közzététele
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

MTH Concertto facade sheets contain several embossed panels in the form of squares or rectangles. In a Concertto facade, there are few cut edges and no straight horizontal surfaces that could collect dirt. This compact entity is durable and extremely rapid to install. The Concertto metal facade combines beautiful appearance and freedom of design with cost-effectiveness, rapid installation, and a high-quality result. Hot-galvanised steel sheeting with a PVDF coating (protective film) or paint, with a material thickness of 1.00 mm. Aluminium with a PVDF coating, with a material thickness of 1.00 mm or 1.20 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító66A
  • TermékcsaládConcertto
  • Termékcsoport66A
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3200
  • Szélesség (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névSiding
  • UNSPSC kód30151802