A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Carina - Chrome SS Straight Grab Rail 300mm, 450mm, 600mm

Egyedi azonosító: AP501041MTL_AP501141MTL_AP501241MTL
Gyártó: Metlex
Termék család: Carina
Termék csoport: Grab Rail
Publikálás dátuma: 2018-10-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (13)

Classic design.
32mm diameter bar for easier gripping.
Provides confidence and stability.
Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall.
Concealed Fixings.
Fixings not included.
Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Stainless steel
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Steel rail
UNSPSC kód: 30103101
Uniclass 1.4 Kód: L4422
Uniclass 1.4 Leírás: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-64-36-85
Uniclass 2.0 Leírás: Stainless Steel Handrails
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_30_36_84
Uniclass 2015 Leírás: Stainless steel handrails
NBS Reference Kód: 64-36-85
NBS Reference Leírás: Stainless Steel Handrails
OmniClass szám: 23-17 25 13
OmniClass cím: Handrails
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
Sanitary - Accessories

Név Érték
Integral Finish Chrome
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Length 378 mm — 675 mm
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type Fixed
Category Grab Bar
Colour Chrome
Constituents Stainless Steel
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability. Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall. Concealed Fixings. Fixings not included. Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Stainless Steel
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
Nominal Length 378 mm — 678 mm
Nominal Width 82 mm
Shape Cylindrical
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

BIMobject®