A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Callisto - Single Robe Hook

Egyedi azonosító: QM881743MTL
Gyártó: Metlex
Termék család: Callisto
Termék csoport: Robe Hook
Publikálás dátuma: 2018-10-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)

Stores one robe
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Stainless steel
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás: Furniture
Uniclass 1.4 Kód: L41821
Uniclass 1.4 Leírás: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Kód: PR-36-59-38
Uniclass 2.0 Leírás: Holders And Hooks
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_36_59_38
Uniclass 2015 Leírás: Holders and hooks
NBS Reference Kód: 36-59-38
NBS Reference Leírás: Holders And Hooks
OmniClass szám: 23-31 25 27
OmniClass cím: Robe Hooks
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
Sanitary - Accessories

Név Érték
Integral Finish Brushed Stainless steel
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Bar Code 5030692085615
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Length 55 mm
Name Single robe hook
Serial Number 5030692085615
Warranty Start Date From purchase of product
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017 Corrosion Resistant (NSS 96hr Salt Spray, Min. Grade9)
Colour Brushed Stainless steel
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Brushed Stainless steel
Manufacturer Metlex
Material Stainless steel
Model Number QM881743MTL
Model Reference QM881743MTL
Name Single robe hook
Nominal Height 55 mm
Nominal Length 55 mm
Nominal Width 75 mm
Size 55mm x 55mm x 75mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Years

BIMobject®