Termékek közzététele
Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors

    If you don’t want to give up a material as resistant as aluminium and, at the same time, you like the naturalness of wood, METRA offers you the ideal solution: the Aluminium-wood system. The system AELLE-S 190 STH enables the realization of sliding windows and doors with large dimensions by means of composed frames: the external part is made of aluminium profiles; the internal one is made of natural solid wood.
    Specifikáció
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAELLE_190_STH_S3_T2
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium-wood windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-05
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
    Afganisztán
    Albania
    Algéria
    Argentína
    Ausztrália
    Bahama-szigetek
    Azerbajdzsán
    Ausztria
    Angola
    Bolívia
    Fidzsi-szigetek
    Belize
    Banglades
    Belgium
    Benin
    Brazília
    Kelet-Timor
    Costa Rica
    Bhután
    Bosznia-Hercegovina
    Bissau-Guinea
    Chile
    Pápua Új-Guinea
    Dominikai Köztársaság
    Brunei Szultanátus
    Bulgária
    Botswana
    Ecuador
    Salamon-szigetek
    Egyesült Államok
    Dél-Korea
    Ciprus
    Burkina Faso
    Falkland-szigetek
    Új-Kaledónia
    El Salvador
    Egyesült Arab Emírségek
    Csehország
    Burundi
    Francia Guyana
    Új-Zéland
    Grönland
    Észak-Korea
    Dánia
    Csád
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Fülöp-szigetek
    Egyesült Királyság
    Dél-afrikai Köztársaság
    Kolumbia
    Haiti
    Grúzia
    Észak-Macedónia
    Dél-Szudán
    Paraguay
    Honduras
    India
    Észtország
    Dzsibuti
    Peru
    Jamaica
    Indonézia
    Fehéroroszország
    Egyenlítői-Guinea
    Suriname
    Kanada
    Irak
    Finnország
    Egyiptom
    Uruguay
    Kuba
    Irán
    Franciaország
    Elefántcsontpart
    Venezuela
    Mexikó
    Izrael
    Görögország
    Eritrea
    Nicaragua
    Japán
    Hollandia
    Etiópia
    Panamaváros
    Jemen
    Horvátország
    Gabon
    Puerto Rico
    Jordánia
    Írország
    Gambia
    Trinidad és Tobago
    Kambodzsa
    Izland
    Ghána
    Katar
    Lengyelország
    Guinea
    Kazahsztán
    Lettország
    Kamerun
    Kína
    Litvánia
    Kenya
    Kirgizisztán
    Luxemburg
    Kongó
    Kuvait
    Magyarország
    Kongói Demokratikus Köztársaság
    Laosz
    Moldova
    Közép-afrikai Köztársaság
    Libanon
    Montenegró
    Lesotho
    Malajzia
    Németország
    Libéria
    Mianmar (Burma)
    Norvégia
    Líbia
    Mongólia
    Olaszország
    Madagaszkár
    Nepál
    Oroszország
    Malawi
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
    Nyugat-Szahara
    Tajvan
    Szlovénia
    Ruanda
    Thaiföld
    Ukrajna
    Sierra Leone
    Törökország
    Szenegál
    Türkmenisztán
    Szomália
    Üzbegisztán
    Szudán
    Vietnam
    Szváziföld
    Tanzánia
    Togo
    Tunézia
    Uganda
    Zambia
    Zimbabwe