Termékek közzététele
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    NC 90 HES, the first all-aluminium window to obtain the prestigious “KlimaHaus Quality Window” seal in the Gold class. The ideal solution for windows and doors with excellent performance and safety level.
    Specifikáció
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-06
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika