Termékek közzététele
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
    METRA Building

    Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window

    Exceptional energy-saving qualities for windows and doors, including those of large dimensions. AELLE 100 STH provides thermal and acoustic insulation and top of the range durability, as well as excellent shatterproof features. The natural wood finish on the interior side, combined with the large size of the windows, grants AELLE 100 STH the ability to radically enhance your home.
    Specifikáció
    • Thermal transmittance:: Uf W/m2 K : 2.2 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E750 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 44 DB Caratteristiche tecniche Windows series: 79 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Piana line) 89 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Sagomata line) Air-water-wind tightness: open joint central gasket Aluminium aesthetic lines: Piana, Sagomata Wood aesthetic lines: Piana, Sagomata Doors series: 79 mm coplanar frame and sash profiles 79 mm sash profile Air-water-wind tightness: double rabbet gasket Aluminium aesthetic lines: Piana Wood aesthetic lines: Piana Glass thickness: from 26 to 59 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAELLE_100_STH_WS_FIX
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium-wood windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-05
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika