Termékek közzététele
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 120 STH SLIM, a high-tech system oriented to a contemporary style that allows maximum thermal and acoustic insulation with an optimization of space thanks to its ultra-thin design.
    Specifikáció
    • Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 8A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 41 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 120 mm - 140 mm Sash depth 45 mm - 55 mm Air-Water-Wind-Tightness: Brush gaskets Glass thickness: from 26 mm to 42 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNC-S_120_STH_SLIM_45_S2_T2
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-08
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika