Termékek közzététele
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening

    NC 65 HES Slim, the new line of windows and doors for a minimalistic design. A system, developed to obtain windows and casement doors that combine maximum lightness and transparency with excellent thermal and acoustic insulation. An innovative system with a unique and exclusive design to enhance contemporary living spaces. Strong emotions to enjoy your lifestyle.
    Specifikáció
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 1.9 Uw W/m2 K : 1.2 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 17 mm to 46 mm Aesthetic lines: Basic BL.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNC_65_STH_HES_SLIM_W02
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-05
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)65
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika