Termékek közzététele
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
    METRA Building

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 75 HES, the new casement system for windows and doors, that due to its versatile design meets all residential needs, from the old town centre to modern living spaces. Thanks to the excellent thermal and acoustic insulation, the High Energy Saving that distinguishes this new system allows to make your living space comfortable and to reduce your energy consumption. NC 75 HES, windows and doors that enhance your habitat.
    Specifikáció
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNC_75_STH_HES_DS_DO02
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-25
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText