Termékek közzététele
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Archivált

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAir_Release_Valves
  • TermékcsaládMetraflex
  • TermékcsoportMetraflex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing