A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Barlow Table - Plywood - Standing Height

Egyedi azonosító: meyer-barlow-standing-height-plywood
Gyártó: Meyer Wells
Termék család: Tables
Termék csoport: Barlow
Szélesség (hüvelyk): 30
Magasság (hüvelyk): 42
Mélység (hüvelyk): 30
Publikálás dátuma: 2019-07-29
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (12)

For a complete list and viewing of all our finish, material and size options, download the Revit files.

Our Barlow Collection was born from a desire to create space efficient pieces for the modern commercial office. The footprint is minimal - perfect for on-the-fly meetings and smaller spaces. Though don’t let the size fool you, these tables pack quite the punch of handy extras.

Keywords: workspace table, plywood, plywood table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table

Size: 30"D x 42"H

Keywords: workspace table, plywood, plywood table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Bútor - Asztalok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8221
Uniclass 1.4 Leírás: Tables
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_21_22
Uniclass 2015 Leírás: Dining tables
NBS Reference Kód: 31-22
NBS Reference Leírás: Desks, Tables And Worktops
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
OmniClass szám: 23-21 23 15
OmniClass cím: Residential Tables
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Furniture - Tables

Név Érték
Diameter 30 in
Height 42 in
Leg Material Steel
Table Material Premium Plywood
Thickness 1 in

BIMobject®