Termékek közzététele
Dental LED Operatory Light
Midmark

Dental LED Operatory Light

Complement the way you work

Identify shades, see details, and evaluate tissues with a true, reduced-shadow, energy-efficient white light. The ergonomic design offers complete control, with pull, tilt, and twist options, as well as easy access to the touchpad.

Touchpad Controls

Conveniently select from three light intensities in operate mode, or easily switch to composite mode for filtered light that prevents premature curing, all from an easily accessible touchpad.

Auto On/Off

When the Automatic On/Off function is being utilized, you can turn the light on by pulling the light down, and turn it off by pushing the light back up, saving energy and expense.

Bright White Light

Choose from three light intensities: 15,000 lux; 21,000 lux; or 27,000 lux.

Specifikáció
    1. Operate-mode color temperature: 5700 Kelvin
    2. Operate-mode intensity: 
      1. 1400, 1950, 2500 foot candles 
      2. 15000, 21000, 27000 lux
    3. Composite-mode color temperature: 4000 Kelvin
    4. Composite-mode intensity: 2100 foot candles; 22000 lux
    5. Pattern size: 3.3" x 7.5"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómidmark-dental-LED
  • TermékcsaládDental Equipment
  • TermékcsoportDental Lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Orvosi világítás
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 leírásDental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDental Equipment
  • OmniClass szám23-25 17 13
  • OmniClass névDental Equipment
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok