Termékek közzététele
MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómidmark-medical-6211-workstation
  • TermékcsaládHealth Care Equipment and Furnishings
  • TermékcsoportMidmark Workstations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Furniture
  • OmniClass szám23-25 00 00
  • OmniClass névMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok