Termékek közzététele
MIDMARK® 6212 FLAT PANEL PC WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6212 FLAT PANEL PC WORKSTATION

This flat panel PC workstation brings technology to the point of care with a convenient mount for a flat panel monitor.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Flat panel monitor arm with 100 mm and 75 mm standard mounting locations
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
  • Monitor arm provides 9.5" of independent vertical adjustment, up to 40° positive tilt, a 5 lb – 20 lb capacity range, and 180° of independent rotation


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómidmark-medical-6212-workstation
  • TermékcsaládHealth Care Equipment and Furnishings
  • TermékcsoportMidmark Workstations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Furniture
  • OmniClass szám23-25 00 00
  • OmniClass névMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings