Termékek közzététele
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H

    Midmark Synthesis Central Stations are the ideal solution for dental multi-room plans. Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant. With a width of 18 inches, the Synthesis Central Station requires approximately 55% less floor space than a traditional wall and side cabinet installation. More usable floor space provides greater flexibility for your space utilization.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Full-extension ball-bearing glides
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómidmark-synthesis-cs4
    • TermékcsaládDental Equipment
    • TermékcsoportSynthesis® Cabinetry
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)90
    • Szélesség (hüvelyk)59
    • Mélység (hüvelyk)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagSzénacél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 névDental Casework
    • OmniClass szám23-25 17 13
    • OmniClass névDental Equipment