Termékek közzététele
Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table
Midmark

Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table

The Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table provides accessibility and dignity for your patient, while promoting safety and efficient patient care for you and your staff. The 850-pound weight capacity makes it ready, willing and able to safely lift your special needs patients time and time again. With an incredible 18" low height, the Ritter 244 provides the solution to the all too common question, “How are we going to safely and effectively get our special needs patients onto and off of the treatment table?” By lowering the seat to 18 inches, the Ritter 244 performs this sometimes difficult task. It becomes a very simple routine requiring minimal assistance from you and your staff.
  • Power height, back and tilt
  • Reverse trendelenburg
  • 850-pound patient weight capacity
  • 18" to 34" seat height adjustment
  • 32" wide seat
  • Hand control standard
  • Meets UL 60601-1 and CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóritter-244
  • TermékcsaládHealth Care Equipment and Furnishings
  • TermékcsoportPower Procedures Tables & Chairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-04-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok