Termékek közzététele
Balcony with Glitra glass railing
Midthaug

Balcony with Glitra glass railing

Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Glitra: Glass panels mounted in continuous aluminum profiles, attached to the inside of railings studs made of steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBM_Balc_Glitra
  • TermékcsaládBalcony systems
  • TermékcsoportBalkong + Glitra
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-10-15
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1250
  • Szélesség (mm)4800
  • Mélység (mm)3000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Balkon