Termékek közzététele
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1/5 csillag4.1(14 vélemény)
Steel stairs from Midthaug can be adapted to most areas and purposes. They will always be safe and good to use. Stair stringers are produced of laser-cut steel, either from sheet metal or hollow profiles. Steps made of grating or expanded metal are the most popular for outdoor use. Steps for mortar and tiles or flooring are the most popular indoor. The stairs can be combined with several of our railing models with either balustrades or glass panels.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBM_Stairs_I-L-U
  • TermékcsaládStair systems
  • TermékcsoportTrapp + rekkverk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)4000
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)6000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Stairs

Termék elérhetősége

Európa